Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

USB-Ladesteckdose MOSAIC 2×Typ-C 3A 30W 2 Module alu

EB-USB Ladesteckdose 2 Module, 2xTyp-C 3A 30W alu

USB-Ladesteckdose MOSAIC 2×Typ-C 3A 30W 2 Module alu
USB-Ladesteckdose MOSAIC 2×Typ-C 3A 30W 2 Module alu 077632L
965143281
3414972513487
3414972513487


49.60 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic.
Für Einzelapparate und Kombinationen.
Aufschnappbar in Montageplatte.
Front 45x45mm
Einbautiefe: 36.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: 0.08W
Ermöglicht ein Terminal anzuschliessen und ein Tablet oder Smartphone schnell aufzuladen.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen