UP-Verteiler Practibox³, 18TE, 4 Reihen mit weisser TüreUP-Verteiler Practibox³ 4X18 TE/Reihe mit Türe weiss,
|
||||||||||||||||
|
|
|
401719CTR 822546011 7611668103403 ![]() 204.50 CHF 313
Lieferbar
|
|||||||
|
||||||||
UP-Verteiler Practibox³, 18TE, 4 Reihen inkl. Türe weiss
Aussenmasse (HxBxT): 800x493x111mm
Einbaumasse (HxBxT): 756x436x91mm
Konform: IEC 60670-24, IEC 62208V, IEC 61439-3
Material: Thermoplast
Schutzklasse II, IP40 und IK07
Farbe Verteiler: Weiss (RAL 9003)
Farbe Türe: Weiss (RAL 9003)
Temperaturbereich: -25 bis 85 ° C
Glühdrahtprüfung: 850 °(EN 60695-2-11)
Schienentyp: DIN35 verzinkter Stahl
Panels (mit Schraube 1/4 Umdrehung)
Türöffnung bis 180 °
Unterputzdose ist separat zu bestellen