UP-Verteiler Practibox³, 18TE, 1 Reihe mit weisser TüreUP-Verteiler Practibox³ 1X18 TE/Reihe mit Türe weiss,
|
401716CTR 822516011 7611668103335 79.00 CHF 313
Lieferbar
|
||||||||
|
UP-Verteiler Practibox³, 18TE, 1 Reihe inkl. Türe weiss
Aussenmasse (HxBxT): 288x493x105mm
Einbaumasse (HxBxT): 234x422x85mm
Konform: IEC 60670-24, IEC 62208V, IEC 61439-3
Material: Thermoplast
Schutzklasse II, IP40 und IK07
Farbe Verteiler: Weiss (RAL 9003)
Farbe Türe: Weiss (RAL 9003)
Temperaturbereich: -25 bis 85 ° C
Glühdrahtprüfung: 850 °(EN 60695-2-11)
Schienentyp: DIN35 verzinkter Stahl
Panels (mit Schraube 1/4 Umdrehung)
Türöffnung bis 180 °
Unterputzdose ist separat zu bestellen