Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Steckdose T13 IP55, weiss

UP-Steckdose 1xT13, 10A, Gr. I, IP 55, Plexo, weiss

UP Steckdose T13 IP55, weiss
UP Steckdose T13 IP55, weiss 069870-13
643019001
7611668084283
7611668084283


35.85 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Plexo
Abmessungen Montage- und Rahmenplatte: 86x86x28mm
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 20mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel