Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I schwarz ON/OFF

Innenraum-Präsenzmelder zur Lichtsteuerung

UP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I schwarz ON/OFF
UP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I schwarz ON/OFF 048454
3414972964869
3414972964869


39.00 CHF
805


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Standard-Einbau-Präsenzmelder mit Ein-/Aus-Funktion.
Geeignet für alle Innenräume.
Manuelle Einstellungen über Einstellregler für Helligkeitsniveau (Lux) und Zeitverzögerung.
Optionale Einstellung mit Fernbedienung (Kat.-Nr. 0 484 75).
Zusätzlicher Eingang für Lichtsteuerung (Taster).
Nulldurchgang, Impulsfunktion.
Standby-Verbrauch: 0,1 W.
PIR (Passiv-Infrarot), 360°, Erfassungsbereich Ø 14 m.
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m.
IP 41 – 3-Leiter-Anschluss mit Neutralleiter.
Helligkeitsbereich: 5 bis 2000 Lux.
Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 30 Minuten.
Steckklemmenanschluss.
Direkte Befestigung in abgehängten Decken mit Montageklammern (im Lieferumfang enthalten).
Lieferung in verkaufsfertiger Hängeverpackung.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen