Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kabelausgang weiss, mit Klemmen

UP-Kabelausgang mit Zugentlastung, 10A, Gr. I, Arteor, weiss

UP Kabelausgang weiss, mit Klemmen
UP Kabelausgang weiss, mit Klemmen 077551UP61
145747001
7611668087802
7611668087802


49.95 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 29.7mm
Klemmenblock 4×1,5 mm² mit Steckklemmen
Doppelreihige Anordnung der Klemmen für einfachen Anschluss
Schräger Abgang mit Zugentlastung