Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Audio-Set Einfamilienhaus CLASSE 100A12B "BASIC"

UP Audio-Set Einfamilienhaus CLASSE 100A12B "BASIC" 2-Draht

UP Audio-Set Einfamilienhaus CLASSE 100A12B "BASIC"
UP  Audio-Set  Einfamilienhaus CLASSE 100A12B "BASIC" 364411
964253390
7611668102901
7611668102901


579.00 CHF
902


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Das Set enthält:
Eine AP-Türstation Linea 2000 Metall mit 1 Ruftaste
LED-beleuchtete Namensschilder
Ein Netzgerät Art.346000
Ein Türöffnerrelais mit potentialfreiem Kontakt Art.346250
Eine AP-Audio-Hausstation Classe 100A12B Art.344252
Mit Ruflautstärkeregler, Lichttaste, Türöffner- und Einschalttaste

Abmessungen:
Türstation Linea 2000 Metall (B x H x T): 106 x 185 x 35 mm
Audio-Hausstation Classe 100A12B (B x H x T): 90 × 140 × 27 mm
Netzgerät: 8 TE



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen