Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T2 FÜR PV-Anlagen - Iscwpv: 125A - Ucpv: 720V DC

Überspannungsbleiter SPDX3 T2 für PV-Anlagen, 2L, Imax: 40kA, 600VDC

Überspannungsableiter T2 FÜR PV-Anlagen - Iscwpv: 125A - Ucpv: 720V DC
Überspannungsableiter T2 FÜR PV-Anlagen - Iscwpv: 125A - Ucpv: 720V DC 414150
808410201
3245064141505
3245064141505


282.40 CHF
308


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter SPDX3 T2 für PV-Anlagen 2L, Imax: 40kA
Type: T2
Anzahl Aussenleiter: 2L
Leerlaufspannung des Solargenerators (Uocstc): 600VDC
Maximale Betriebsspannung (Ucpv): 720V DC
DC-Kurzschlussstrom (Iscwpv): 125A
Schutzbetrieb: CT2
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In/Pol): 20kA
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax): 40kA
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Schutzpegel Up (L-N/L-PE/N-PE): 2,4kV
Normengeprüft: EN/IEC 60364-7-712
Breite: 3TE (54mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Nein
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Rot: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -25 °C - +60 °C
Lagerungstemperatur: -25 °C - +60 °C
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: 4 - 25mm² flexibles Kabel, 6 - 25mm² starres Kabel
Hinweis: Überspannungsableiter Typ 2 zum Schutz der DC-Seite von PV-Anlagen, die mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (ohne Energiespeicher-Systeme für Inselanlagen)

 

Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit (Modul: 414180)



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen