Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T2 anbaubar 1L+N, Imax: 20kA

Überspannungsbleiter SPDX3 T2, 1L+N, Imax: 20kA anbaubar an LS

Überspannungsableiter T2 anbaubar 1L+N, Imax: 20kA
412260
808412011
3414970518088
3414970518088


217.30 CHF
308


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter SPDX3 T2 LS anbaubar 1L+N, Imax: 20kA
Type: T2
Anzahl Aussenleiter: 1L+N
Neutralleiterposition: links
Stromversorgungssystem IEC: TT, TNS
Bemessungsspannung (Uc): 320VAC
Schutzbetrieb: CT2
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In/pol): 10kA
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax): 20kA
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Schutzpegel Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,2kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25kA
Normengeprüft: EN/IEC 61643-11
Breite: 4TE (72mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Ja
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Orange: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -10 °C - +40 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C - +70 °C
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Einspeisung: Leitungsschutzschalter DX3standard mit 1TE/L
Anschlussquerschnitte: 6 - 35mm² massiv oder flexibles Kabel, 6 - 25mm² flexibel mit Aderendhülse
Hinweis: Überspannungsableiter Typ 2 welche Anlagen, Geräte und Maschinen schützen. Für eine erhöhte Sicherheit während der gesamten Lebensdauer und für die Wartungscycles
Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit (Modul: 412297)
Hinweis: Leitungsschutzschalter 1TE/L anbaubar
Anmerkung: Der SPD muss mit einem Leitungsschutzschalter C 20A geschützt werden



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen