Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

U34LED Notleuchte Autotest, Dauer/Bereitschaft, 450 lm, 1 Std.

U34LED Notleuchte, Autotest, Dauer-/Bereitschaftsschaltung, IP 42, 285x125 mm

U34LED Notleuchte Autotest, Dauer/Bereitschaft, 450 lm, 1 Std.
U34LED Notleuchte Autotest, Dauer/Bereitschaft, 450 lm, 1 Std. 662180
927367913
3245066621807
3245066621807


260.40 CHF
179


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Notleuchte U34LED Autotest Dauer- / Bereitschaftsschaltung

Technische Eigenschaften

Schutzarten: IP42 / IK07
Schutzklasse: II
Stromversorgung: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz
Notlicht: 1 Stunde
Lichtstrom: 450 lm
Leuchtmittel: LED
Temperatureinsatzbereich: 0 °C bis + 40 °C
Masse: 285 x 125 x 55 mm
Farbe der Blende: Transparent
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Montageart: Wand-, Decken- oder Zwischendeckenmontage
Art der Kennzeichnung: Einseitig bei der Wandmontage und zweiseitig bei der Decken- und Zwischendeckenmontage

Kann mit einem Schutzgitter Art. 062692/93 bestückt werden

Muss manuell mit dem Testtool Art. 661299 getestet werden

Ersatzakku: Art. 061096


Montage-Möglichkeiten

Für die Wandmontage brauchen Sie :
- Den Piktogramm-Aufkleber Art. 061200CH (113 X 138 mm)
oder
- Die Plexiglas-Abdeckung Art. 06612CH + den VKF-genormten Piktogramm-Aufkleber Art. 061200VKF (150 X 300 mm)

Für die Deckenmontage brauchen Sie:
- Die Signalscheibe Art. 661294 + eine Piktrogramm-Scheibe Art. 661800/01/02/03, 661850 oder 661851 (127 X 254 mm)


Für die Zwischendeckenmontage brauchen Sie:
- Den Abdeckrahmen Art. 661292, die Signalscheibe Art. 661294 und eine Piktrogramm-Scheibe Art. 661800/01/02/03, 661850 oder 661851 (127 X 254 mm)



Alternativ Artikel