Für den Anschluss eines TV-Gerätes
IEC Stecker, IEC Buchse
Länge: 2m
		
				
					
							| Kabeltyp: | Antennenkabel  | 
							| Länge: | 2 m | 
							| Impedanz: | 75 Ohm | 
							| Farbe: | weiss  | 
							| Anschlussart Anschluss 1: | Stecker  | 
							| Steckverbindertyp Anschluss 1: | IEC  | 
							| Anschlussart Anschluss 2: | Buchse  | 
							| Steckverbindertyp Anschluss 2: | IEC  | 
							| Abschirmung: | sonstige  |