Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Türe Metall 660mm x 1050mm XL3 800 Verteiler

Türe Metall B:660mm H:1050mm für XL3 800 Verteiler

Türe Metall 660mm x 1050mm XL3 800 Verteiler
Türe Metall 660mm x 1050mm XL3 800 Verteiler 021251
3245060212513
3245060212513


431.35 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Türe (Metall) zu XL3 800 Verteiler
Höhe: 1050mm
Breite: 660mm
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Anmerkung: Distanz Frontplatte/Türe: 67mm



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen