Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tragbare LED Sicherheitslampe IP65 IK10

Rote Sicherheitslampe 200 lm, 0.6 W, 4 Funktionen

Tragbare LED Sicherheitslampe IP65 IK10
Tragbare LED Sicherheitslampe IP65 IK10 060895
927412633
3245060608958
3245060608958


286.65 CHF
179


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Tragbare LED Sicherheitslampe

Schutzarten: IP 65 / IK 10
Schutzklasse II
Verbrauch: 0.6 W
Drucktaster mit 4 Einstellungen:
- Aus
- Volle Leistung (100 lm - 1 Stunde)
- 1/3 der Leistung (45 lm - 3 Stunden)
- Blinkendes Licht
Farbe des Gehäuses: Rot

Der Griff kann um 120° gedreht werden
Magnetische Rückseite

Kann an der Wand fixiert werden und mit der Hand getragen werden



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen