Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Thermostat mit magnetische Befestigung

Thermostat einstellbar 5-60°C mit Steuerkontakten

Thermostat mit magnetische Befestigung
Thermostat mit magnetische Befestigung 034848
3245060348489
3245060348489


108.35 CHF
319


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Option für Heizung und Klimatisierung:
Thermostat
Schutz: IP 20
Präzision: 0,5°C
Einstellgenauigkeit: 2°C
Einstellbar: 5-60°C mit Steuerkontakten
Betriebsspannung: 230VAC
Steuerkontakt: NC 10A, 250VAC; NO 5A, 250VAC
Montage: Magnetische Befestigung