Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Summer 230 VAC weiss

EB-Summer 230 VAC, 2 Module, weiss

Summer 230 VAC weiss
Summer 230 VAC weiss 076641
931603001
3245060766412
3245060766412


66.00 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 1,5 mm²
Leistungsaufnahme: 25mA
Lautstärke 70dB bei 1m


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen