Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE mit 1,5TE Schritte - 63A

Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE (1m), 63A mit 1,5TE Schritten für Geräte DX3standard

Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE mit 1,5TE Schritte - 63A
Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE mit 1,5TE Schritte - 63A 404933
806999191
3245064049337
3245064049337


44.10 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX3 1L/N 57TE (1m), 63A mit 1,5TE Schritten für Geräte DX3standard
Nennstrom (In): 63A (Einspeisung von einer Seite), 80A (Einspeisung zentral in der Mitte), 100A (zwei Einspeisungen, jede Seiter eine Einspeisung)
Anzahl Aussenleiter: 1L resp. N
Farbe: Schwarz (eine Seite), blau (ander Seite)
Länge: 57TE (1000mm)
Schritte: 1,5TE
Querschnitt: 16mm²
Geräte: DX3standard 1L/N
Einspeisung: Schraubanschlusklemme (Art. Nr. 404905)
Anmerkung: Kann auch für Photovoltaik Anlagen eingesetzt werden (max. 100VDC), Endkappen (Art. Nr. 404989) sind bei Verwendung im Zusammenhang mit DC zwingend. Es können Hilfs- und Signalgeräte mit einer Breite von 0,5TE eingebaut werden ohne das Zähne entfernt werden müssen. Die Stift-Kammschiene kann gekürtzt werden.
Lieferumfang: Set à 10St. Stift-Kammschienen ohne Endkappen (Art. Nr. 404989)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen