Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockelsystem HX3-SI 223 plug125A

Stecksockelsystem HX3-SI 223 plug125A für Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert ?2000A in Gehäuse XL3 4000

Stecksockelsystem HX3-SI 223 plug125A
Stecksockelsystem HX3-SI 223 plug125A 404668
3245064046688
3245064046688


1'342.55 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockelsystem HX3-SI 223 plug125A 24TE für Alu-Sammelschienensystem VX3-SI 223 optimiert in Gehäuse XL3 4000
Service-Index: SI 223
Abgänge Stecksockelsystem: DX3 Geräte mit Anschlussadapter (Steckbar)
Stecksockelsystem: HX3-SI 223 plug125A
Breite Stecksockelsystem: 24TE
Nennstrom (In) Stecksockelsystem: 125A
Anschluss Stecksockelsystem: Steckkontakte auf Alu-Sammelschienensystem VX3-SI 223 optimiert ?2000A
Anschluss Sammelschienen auf Stecksockelsystem: Einspeiseadapter 4L, 125A (im Lieferumfang enthalten)
Anzahl Aussenleiter: 4L
Kurzschlussfestigkeit (Ipk): 25kA
Sammelschienensystem: VX3-SI 223 optimiert ?2000A
Montage: Befestigung an Funktionsprofilen von Gehäuse
Gehäuse: XL3 4000
Lieferumfang: 1St. Stecksockelsystem inklusive Montagematerial für Befestigung an Gehäuse und Anschlussamterial für Spannungsversorgung und mit Einspeiseadapter


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen