Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Steckdose T23 IP55, grau

EB-Steckdose 1xT23, 16A, IP 55, Plexo, grau

Steckdose T23 IP55, grau
Steckdose T23 IP55, grau 069551-23
623618431
7611668075779
7611668075779


29.45 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 20mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 16A, 250V
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel