Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Splitter 2xRJ45 UTP weiss, Ethernet / Ethernet

EB-Splitter 2xRJ45 UTP, Ethernet/Ethernet, 1 Modul, weiss

Splitter 2xRJ45 UTP weiss, Ethernet / Ethernet
Splitter 2xRJ45 UTP weiss, Ethernet / Ethernet 076538
877633001
3245060765385
3245060765385


34.30 CHF
113


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 25.2mm
Legrand-Cabling-System LCS² mit werkzeugloser Anschlusstechnik
Passende Y-Kabel:
20cm Art. 0327 48-Y20 (101 349 489)
40cm Art. 0327 48-Y40 (101 349 589)



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen