Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Front 22.5x45mm Einbautiefe: 25.2mm Legrand-Cabling-System LCS² mit werkzeugloser Anschlusstechnik Passende Y-Kabel: 20cm Art. 0327 48-Y20 (101 349 489) 40cm Art. 0327 48-Y40 (101 349 589)