Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sonnerietransformator 8-12V - 8VA

Sonneriestransformator TX3 P: 230V S: 8-12V 8VA

Sonnerietransformator 8-12V - 8VA
Sonnerietransformator  8-12V - 8VA 413091
960016501
3245064130912
3245064130912


67.20 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sonnerietransformator TX3
Primärspannung AC: 230V
Sekundärspannung AC: 8-12V
Betriebsnennstrom (In): 0,66-1A
Leistungsaufnahme (VA): 8VA
Normenkonform: EN 61558-2-8
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1-4mm², Litze ohne Aderendhülsen 1-4mm², Litze mit Aderendhülsen 1-4mm²
CTP Schutz: Schutz vor Übertemperatur, Abschaltung des Gerätes infolge Überspannung oder Kurzschluss und lässt dieses Abkühlen vor Wiedereinschaltung



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen