Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Smartes Sicherheits-Set für den Innenbereich

Smartes Sicherheitsset mit einem smarten Rauchmelder und einer Wetterstation

Smartes Sicherheits-Set für den Innenbereich
Smartes Sicherheits-Set für den Innenbereich NBU-NSA-METEO
7611668116939
7611668116939


575.00 CHF
127


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Smartes Sicherheits-Set für den Innenbereich:
Mit dem Sicherheits-Set für den Innenbereich können Sie das Haus oder die Wohnung ihrer Kunden vor Einbruch und Brand schützen. Mit der kostenlosen smarten Wetterstation kann die optimale Raumluftqualität im Auge behalten werden. Damit ist der Innenbereich bestens geschützt.

Die smarte Alarmanlage mit Kamera hat an alles gedacht und bietet einen Komplettschutz für das Zuhause Ihrer Kunden und damit ein wirklich sicheres Gefühl. Die smarte Innenkamera mit Gesichtserkennug, die smarten Tür- und Fenstersensoren und die smarte Innen-Alarmsirene von Netatmo halten die Augen für sie offen. Dank Gesichtserkennung aktiviert bzw. deaktiviert sich die Alarmsirene beim Verlassen und Zurückkehren vertrauter Personen automatisch. Zudem erhalten Ihre Kunden Echtzeit-Benachrichtigungen über die Personen, die sich ungebeten im Haus befinden.

Der smarte Rauchmelder alarmiert Ihre Kunden falls Rauch ausbricht, wo auch immer sie sich befinden. Sobald Rauch entdeckt wird, löst der smarte Rauchmelder einen Alarm mit einer Lautstärke von 85 dB aus und sendet zugleich Echtzeit-Warnmeldungen an die Smartphones Ihrer Kunden. So können sie geeignete Massnahmen ergreifen - selbst wenn sie unterwegs sind.

Das Indoor-Modul der Wetterstation misst die wichtigen Informationen (Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität, CO2, Geräuschpegel) und warnt, wenn es Zeit ist, die Räume durchzulüften, um die Luftqualität zu verbessern. Eine gute Raumluftqualität wirkt sich unmittelbar auf die Gesundheit und das Wohlergehen ihrer Kunden aus.
Das Outdoor-Modul misst in Echtzeit die Wetter-Informationen, die direkt vor der Haustür gemessen werden (Aussentemperatur, Feuchtigkeit Luftqualität, Luftdruck, Wetter).

Das Set enthält:
1 intelligentes Video-Alarmsystem:
- 1 smarte Innenkamera mit Gesichtserkennung
- 1 smarte Innensirene
- 3 smarte Tür- und Fenstersensoren
1 smarter Rauchmelder
1 kostenlose smarte Wetterstation


Vorteile und Produktspezifikationen:
- Kostenlose Security APP von Netatmo ohne Abonnementgebühren
- Einfache Installation. Keine IT-Kenntnisse für das Einrichten erforderlich
- Bis zu 12 Smarte Tür- und Fenstersensoren pro Kamera können installiert werden
- Dank der Gesichtserkennungstechnologie und der Tiererkennungs-Funktion ist die Kamera
in der Lage zwischen Unbekannten, Ihrer Familie und Tieren zu unterscheiden
- Eine ferngesteuerte Überwachung ihres Hauses zu jeder Zeit, von jedem Ort aus
- Kostenlose und flexible Videospeicherung
- Sicherer und lokaler Datenspeicher auf der inbegriffenen MicroSD-Karte
- Möglichkeit zur Speicherung der Videos mit Aufzeichungsbeginn in einem Dropbox-Konto
oder auf einem privaten FTP-Server
- 8 GB MicroSD-Karte enthalten/ MicroSD-Karte bis zu 32 GB
- 8-fach-Digitalzoom bei Videos. Blickwinkel 130° Infrarot-Nachtsicht
- VideoFull HD 1080 p 4 MP
- Kamera: Ethernet-Port RJ-45 10/100 Mbit/s oder WLAN-Verbindung
- Rauchmelder : 85-dB-Alarm. Batterie mit 10 Jahren Nutzungsdauer WLAN-Verbindung
- Kompatibilität: Apple Homekit/ Google Assistant



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen