Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Smartes Relais mit Wandler bis max. 80A

CX3 with Netatmo - Smarte Reiheneinbaugeräte

Smartes Relais mit Wandler bis max. 80A
Smartes Relais mit Wandler bis max. 80A 412173
560914001
3414972324885
3414972324885


131.50 CHF
129


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Smartes Relais CX3 with Netatmo mit Schliesser- oder Öffnerkontakt, geliefert mit einem geschlossenen Stromwandler für max. 80A.
Der Wandler ermöglicht die Messung des Verbrauchs. Über die App Home + Control kann der Verbrauch des angeschlossenen Geräts verwaltet werden.
Ausgestattet mit einem potentialfreien Kontakteingang: 12V DC bis 30V DC oder 230V AC.
Der Nennstrom beträgt mindest 0,01A, maximal 2A.

Über die App Home + Control, kann:
- der Verbrauchsverlauf des Stromkreises verfolgt werden (täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich).

- eine Benachrichtigungen verschickt werden, wenn ein einstellbarer Schwellenwert erreicht wird.

- Szenarien zum Ein- und Ausschalten der zugehörigen Lasten geplant werden.

Das Gerät verfügt über Schraubklemmen und hat eine Baubreite von 1 Teilungseinheit.
Es entspricht den Normen IEC 60669-2-1, NF EN 60669-2-1 und NF-EN 60669-2-5



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen