Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherheitstransformator 12/24V - 16VA

Sicherheitstransformator TX3 P: 230V S: 12/24V 16VA

Sicherheitstransformator 12/24V - 16VA
Sicherheitstransformator 12/24V - 16VA 413095
960100701
3245064130950
3245064130950


99.35 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherheitstransformator TX3
Primärspannung AC: 230V
Sekundärspannung AC: 12/24V
Betriebsnennstrom unter Last (In): 0,1A
Leistungsaufnahme (VA): 16VA
Normenkonform: EN 61558-2-8
Leerlaufverlust (W): 2,5W
Spannungsabfall (T% bei Cos ? = 1): 34,6%
Wirkungsgrad (Cos ?): 60%
Kurzschlussspannung (Ucc): 27,5%
Breite: 4TE (72mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1-4mm², Litze ohne Aderendhülsen 1-4mm², Litze mit Aderendhülsen 1-4mm²
CTP Schutz: Schutz vor Übertemperatur, Abschaltung des Gerätes infolge Überspannung oder Kurzschluss und lässt dieses Abkühlen vor Wiedereinschaltung
Anmerkung: Durch Schaltung 2x12V Art. 413097 und 413098 Batterien im Lieferumfang enthalten



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen