Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

SCS-DALI Gateway

SCS-DALI Gateway 8 Kanal REG

SCS-DALI Gateway
SCS-DALI Gateway F429
405670101
8012199850542
8012199850542


475.00 CHF
970


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


DAlI-Dimmer mit 8 unabhängigen Ausgängen für den Anschluss von bis zu
16 DALI-Vorschaltgeräte pro Ausgang.
Die integrierten Drucktasten ermöglichen die Steuerung der Lasten auch
bei einem BUS-Ausfall
Programmierbar mit Konfiguratoren oder virtuell mit PC
Spannungsversorgung: 230 VAC 50/60 Hz
Verbrauch: 5 mA
6 DIN-Module


 


www.homesystems-legrandgroup.com



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen