Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen
Einsätze Fabrikat Kraus & Naimer CA10
Beschriftung: 0-1
Schaltwinkel: 1 ×30°
Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
Ausführung: | Wendetaster |
Bedienungsart: | Drehknopf |
Kontakte: | 1 Schliesser |
Rückmeldekontakt: | nein |
mit Beleuchtung: | nein |
Montageart: | Aufputz |
Befestigungsart: | Schraubbefestigung |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | weiss |
RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
transparent: | nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
Aufdruck: | sonstige |
geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
Nennspannung: | 250 V |
Bemessungsstrom: | 6 A |
Gerätebreite: | 79 mm |
Gerätehöhe: | 79 mm |
Gerätetiefe: | 54 mm |