Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schutzabdeckung Kunststoff für Lüfter 250x250mm

Schutzabdeckung Kunststoff für Lüfter 250x250mm

Schutzabdeckung Kunststoff für Lüfter 250x250mm
Schutzabdeckung Kunststoff für Lüfter 250x250mm 034835
3245060348359
3245060348359


52.85 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu Lüfter für natürliche Luftumwälzung:
Schutzabdeckung (Kunststoff)
Schutz: IP 54
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Abmessung: 250x250mm
Norm: EN 779 mit Filter Typ G3
Lieferumfang: 2St. Metall-Schutzabdeckungen und 2St. Insektenfilter



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen