Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schutzabdeckung Kunststoff für Lüfter 150x150mm

Schutzabdeckung Kunststoff für Lüfter 150x150mm

Schutzabdeckung Kunststoff für Lüfter 150x150mm
Schutzabdeckung Kunststoff für Lüfter 150x150mm 034834
3245060348342
3245060348342


24.85 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu Lüfter für natürliche Luftumwälzung:
Schutzabdeckung (Kunststoff)
Schutz: IP 54
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Abmessung: 150x150mm
Norm: EN 779 mit Filter Typ G3
Lieferumfang: 2St. Metall-Schutzabdeckungen und 2St. Insektenfilter



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen