Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schrittschalter 24V, 1NO

Schrittschalter CX3 standard 16A, 1L, 24V, 1NO

Schrittschalter 24V, 1NO
Schrittschalter 24V, 1NO 412405
534107040
3245064124058
3245064124058


49.05 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Standard Schrittschalter CX3
Anzahl Aussenleiter: 1 Leiter
Betriebsnennstrom (In): 16A
Steuerspannung (AC): 24V
Schaltkontakte: 1 NO
Normenkonform: EN 60669-2-2
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x6mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm²
Hinweis: Maximal 2 Hilfskontakte pro Gerät anbaubar