Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Schlüsselschalter S0 anthrazit, mit Zylinder

EB-Schlüsselschalter mit Zylinder 0/2L, 16A, 1 Modul, Axolute, anthrazit

Schlüsselschalter S0 anthrazit, mit Zylinder
Schlüsselschalter S0 anthrazit, mit Zylinder HS4012
8012199774060
8012199774060


181.70 CHF
911


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 30mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Schaltstellung 0-1
16A, 250V
Schlüsselabzug auf allen Positionen


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen