Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ruftastenmodul mit 8 Ruftasten

Ruftastenmodul mit 8 Ruftasten

Ruftastenmodul mit 8 Ruftasten
Ruftastenmodul mit 8 Ruftasten 352100
964501790
8005543441602
8005543441602


150.00 CHF
900


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ruftasten-Modul mit 8 Ruftasten (2-reihig) zur Verwendung mit
dem Audio-Türlautsprecher-Modul Art. 351100 bzw. mit
den Video-Lautsprechermodulen Art. 351200 und –351300.
Anschluss weiterer Ruftasten- oder Infomodule über das mitgelieferte Verbindungskabel
Mit den entsprechenden Frontblenden zu vervollständigen
Das Gerät wird nicht konfiguriert

Masse: 115 x 91 mm

Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C
Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen