Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Reihenverteiler HX3-SI 223 400A

Reihenverteiler HX3-SI 223 400A 24TE für Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert ?2000A in Gehäuse XL3 4000

Reihenverteiler HX3-SI 223 400A
Reihenverteiler HX3-SI 223 400A 404660
3245064046602
3245064046602


983.30 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Reihenverteiler HX3-SI 223 400A 24TE für Alu-Sammelschienensystem VX3-SI optimiert ?2000A in Gehäuse XL3 4000
Service-Index: SI 223
Reihenverteiler: HX3-SI 223 400A
Breite Reihenverteiler: 24TE
Anzahl Aussenleiter: 4L
Abgänge Reihenverteiler: Kompakte Leistungsschalter DPX3 160/250 mit Stecksockel und Reiheneinbaugeräte DX3standard mit Stecksockel
Kurzschlussstrom (Ipk): 25kA
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Isolationsspannung (Ui): 1000VAC
Berührungsschutz: IP 20
Montage auf Sammelschienensystem: VX3-SI optimiert ?2000A
Anschluss Reihenverteiler: Steckkontakte auf Alu-Sammelschienensystem VX3-SI ?2000A
Montage: Befestigung an Funktionsprofilen von Gehäuse
Gehäuse: XL3 4000
Lieferumfang: 1St. Reihenverteiler mit Montagematerial für Befestigung an Gehäuse und Steckkontakte für Anschluss aus Alu-Sammelschienensystem


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen