Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Regler 1-10V white

EB-Regler 1-10V, 2 Module, Axolute, white

Regler 1-10V white
Regler 1-10V white HD4410
348513001
8005543437353
8005543437353


199.60 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Zum Schalten und Regeln von EVG mit Steuereingang 1–10VDC
Steuerstrom max. 40mA DC
Schaltleistungmax. 600VA
Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen