Unterputz Rahmenplatte 1x1 Arteor Abmessungen: 92x92x8mm Mit metallischer oder laminierter Oberfläche Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik
Anzahl der Einheiten: 1
Montagerichtung: horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal: 1
Anzahl der Einheiten vertikal: 1
geeignet für Unterputz-Installation: ja
geeignet für Unterflurkanaldose: nein
geeignet für Geräteeinbaukanal: nein
geeignet für Einbauinstallation: nein
flächenbündige Ausführung: nein
Textfeld/Beschriftungsfläche: nein
Werkstoff: Glas
Werkstoffgüte: sonstige
halogenfrei: nein
Oberfläche: sonstige
Ausführung der Oberfläche: glänzend
Farbe: weiss
transparent: nein
mit Klappdeckel: nein
Schutzart (IP): IP00
Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung
Breite: 92 mm
Höhe: 92 mm