Unterputz Rahmenplatte 1x1 Arteor Abmessungen: 92x92x8mm Mit metallischer oder laminierter Oberfläche Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik
		
				
					
							Anzahl der Einheiten: 1   
							Montagerichtung: horizontal und vertikal   
							Anzahl der Einheiten horizontal: 1   
							Anzahl der Einheiten vertikal: 1   
							geeignet für Unterputz-Installation: ja   
							geeignet für Unterflurkanaldose: nein   
							geeignet für Geräteeinbaukanal: nein   
							geeignet für Einbauinstallation: nein   
							flächenbündige Ausführung: nein   
							Textfeld/Beschriftungsfläche: nein   
							Werkstoff: Glas   
							Werkstoffgüte: sonstige   
							halogenfrei: nein   
							Oberfläche: sonstige   
							Ausführung der Oberfläche: glänzend   
							Farbe: weiss   
							transparent: nein   
							mit Klappdeckel: nein   
							Schutzart (IP): IP00   
							Befestigungsart: Klemm-/Schraubbefestigung   
							Breite: 92 mm  
							Höhe: 92 mm