Unterputz Rahmenplatte 1x1 Arteor
Abmessungen: 92x92x7.7mm
Kunststoff lackiert
Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik
		
				
					
							| Anzahl der Einheiten: | 1  | 
							| Montagerichtung: | horizontal und vertikal  | 
							| Anzahl der Einheiten horizontal: | 1  | 
							| Anzahl der Einheiten vertikal: | 1  | 
							| geeignet für Unterputz-Installation: | ja  | 
							| geeignet für Unterflurkanaldose: | nein  | 
							| geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein  | 
							| geeignet für Einbauinstallation: | nein  | 
							| flächenbündige Ausführung: | nein  | 
							| Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein  | 
							| Werkstoff: | Kunststoff  | 
							| Werkstoffgüte: | sonstige  | 
							| halogenfrei: | nein  | 
							| Oberfläche: | unbehandelt  | 
							| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend  | 
							| Farbe: | schwarz  | 
							| RAL-Nummer (ähnlich): | 9005  | 
							| transparent: | nein  | 
							| mit Klappdeckel: | nein  | 
							| Schutzart (IP): | IP20  | 
							| Befestigungsart: | Schraubbefestigung  | 
							| Breite: | 92 mm | 
							| Höhe: | 92 mm |