Unterputz Rahmenplatte 1x1 Arteor
Abmessungen: 92x92x7.7mm
Kunststoff lackiert
Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik
Anzahl der Einheiten: | 1 |
Montagerichtung: | horizontal und vertikal |
geeignet für Unterputz-Installation: | ja |
geeignet für Unterflurkanaldose: | nein |
geeignet für Geräteeinbaukanal: | nein |
geeignet für Einbauinstallation: | nein |
flächenbündige Ausführung: | nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | sonstige |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | Aluminium |
transparent: | nein |
mit Klappdeckel: | nein |
Schutzart (IP): | IP00 |
Breite: | 92 mm |
Höhe: | 92 mm |