Für Multimedianetzwerk Mixte und Triple PlayGigabit
		
				
					
							| Kabeltyp: | F/UTP  | 
							| Kategorie: | 6  | 
							| Länge: | 0.2 m | 
							| Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8)  | 
							| Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8)  | 
							| Mantel-Farbe: | grau  | 
							| Knickschutztülle: | angespritzt  | 
							| Rasthebelschutz: | ja  | 
							| Farbe der Knickschutztülle: | grau  | 
							| Ausführung flammwidrig: | nein  | 
							| halogenfrei: | nein  | 
							| ölbeständig nach EN 60811-2-1: | nein  | 
							| Kabelkonstruktion: | 4×2  | 
							| Pinbelegung: | 1:1  |