Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-4000 4000A

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-4000 4000A 3L Ausfahrbar

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-4000 4000A
Offener Lasttrennschalter DMX3-I-4000 4000A 028788
3245060287887
3245060287887


11'872.60 CHF
322


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Lasttrennschalter Typ: DMX3-I-4000
Baugrösse: 2
Nennstrom (In): 4000A
Anzahl Aussenleiter: 3
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw): 85kA (415VAC, 1sek.)
Verlustleistung: 768W/Aussenleiter
Montageart: Ausfahrbar mit Chassis
Anschluss: Rückseitig horizontal/vertikal
Lieferumfang: Lasttrennschalter mit 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale/vertikale Anschlüsse