Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 1600A

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 1600A 4L Ausfahrbar

Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 1600A
Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 1600A 028794
3245060287948
3245060287948


9'829.10 CHF
322


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Lasttrennschalter Typ: DMX3-I-2500
Baugrösse: 1
Nennstrom (In): 1600A
Anzahl Aussenleiter: 4
Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw): 65kA (415VAC, 1sek.)
Verlustleistung: 205W/Aussenleiter
Montageart: Ausfahrbar mit Chassis
Anschluss: Rückseitig horizontal/vertikal
Lieferumfang: Lasttrennschalter mit 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale/vertikale Anschlüsse


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen