Offener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 1250AOffener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 1250A 4L FesteinbauOffener Lasttrennschalter DMX3-I-2500 1250A
Offener Lasttrennschalter Typ: DMX3-I-2500
Baugrösse: 1 Nennstrom (In): 1250A Anzahl Aussenleiter: 4 Kurzschluss-Widerstandsfähigkeit (Icw): 65kA (415VAC, 1sek.) Verlustleistung: 50W/Aussenleiter Montageart: Festeinbau Anschluss: Rückseitig horizontal Lieferumfang: Lasttrennschalter mit 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale Anschlüsse |