Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Not-Aus Taster A+R IP55, ¼-Drehun, grau/gelb

EB-Not-Aus Taster A+R/1L, 3A, Entriegelung durch ¼-Drehung, IP 55, Plexo, grau/gelb

Not-Aus Taster A+R IP55, ¼-Drehun, grau/gelb
Not-Aus Taster A+R IP55, ¼-Drehun, grau/gelb 069549
265402031
3245060695491
3245060695491


140.90 CHF
107


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 20mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Kontakte NO + NC
3 A, 250 V
Entriegelung durch ¼-Drehung
Farbe Front: gelb
Farbe Pilzknopf: rot



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen