Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Night & Day-Kamera 2,8-12 mm Objektiv

Night & Day-Kamera IP66 mit 2,8 – 12 mm Vario-Objektiv, Farbe: Weiss

Night & Day-Kamera 2,8-12 mm Objektiv
Night & Day-Kamera 2,8-12 mm Objektiv TC2413
961922371
4010957000103
4010957000103


365.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Night & Day-Kamera IP66 mit 2,8-12 mm Vario-Objektiv 1/2,9"
2,2 MP CMOS Farbsensor.
Auflösung: 1920 x 1080 Pixel.
Kamerawinkel: 98° bis 32° horizontal/78° bis 25° vertikal.
Stromversorgung: 12 VDC / 480 mA.
40 IR-LEDs mit 20 m Beleuchtungsweite.
0 Lux bei eingeschalteter LED.
Farbe: Weiss.
Abmessungen: Ø 66 x 127 mm
2 VDC-Buchse und BNC-Adapter im Lieferumfang enthalten.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen