Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

NH-Sicherung Grösse 3 Typ gG 500A

NH-Sicherung Grösse 3 Typ gG 500A mit Schlagbolzen und Kerbe für verbesserten Halt

NH-Sicherung Grösse 3 Typ gG 500A
NH-Sicherung Grösse 3 Typ gG 500A 018580
3245060185800
3245060185800


235.50 CHF
391


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


NH-Sicherung Grösse 3
Nennstrom: 630A
Charakteristik: gG
Typ: HAL (hohe Abschaltleistung)
Abschaltleistung: 120'000A
Betriebsspannung: 500VAC
Anmerkung: Mit Schlagbolzen und Kerbe für verbesserten Halt
Normenkonform: EN 60269-1, EN 60269-2, CDE 0636-1, NFC 60-200-1
Hinweis: Veritas homogenisiert
Verlustleistung: 46,6W
Lieferumfang: NH-Sicherung



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen