Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Näherungsschalter 250V weiss

EB-Näherungsschalter 200W, 250V, 2 Module, weiss

Näherungsschalter 250V weiss
Näherungsschalter 250V weiss 076666L
541701001
3414972314107
3414972314107


161.30 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Für das Schalten von:
- 200W Glüh- und 230V Halogenlampen
- 200VA LED, NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Zum Schalten von Verbrauchern durch eine Handbewegung unmittelbar vor dem Gerät
Besonders gut geeignet für medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen, Labors, usw.
Nebenstellenbetrieb von max. 5 Näherungsschaltern am gleichen Stromkreis
Beleuchtet mit LED in Kontrollfunktion
Antibakteriell


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen