Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte DPX3 160/250 XL3 800/4000 Verteiler

Montageplatte DPX3 160/250 / Reiheneinbaugeräte für XL3 800/4000 Verteiler

Montageplatte DPX3 160/250 XL3 800/4000 Verteiler
Montageplatte DPX3 160/250 XL3 800/4000 Verteiler 020611
3245060206116
3245060206116


86.00 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 800/4000 Verteiler:
Montageplatte 24TE für gleichzeitigen Einbau von
Gerät: DPX3 160/250 auf Adapter (Ref. 421068/69/71/72)
Reiheneinbaugeräten mit Erhöhung (Ref. 026299)
Konfiguration: Einspeiseumschaltung mit Montageplatte (Ref. 421058),
+/-Motor, +/-Drehantrieb
Position: Vertikal
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Frontanschluss


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen