Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte DPX 250/630 XL3 400 Verteiler - 400A

Montageplatte DPX 250/630 fix/vertikal 400A in Kabelzone XL3 400 Verteiler

Montageplatte DPX 250/630 XL3 400 Verteiler - 400A
Montageplatte DPX 250/630 XL3 400 Verteiler - 400A 020229
3245060202293
3245060202293


71.85 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 400 Verteiler:
Montageplatte in Kabelzone
Höhe: 150mm
Gerät: DPX 250/630
Konfiguration: +/-RCD
Position: Vertikal
Anschluss: Frontanschluss
Montageart: Festeinbau



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen