Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Minuterie-Schrittschalter geräuscharm

Minuterie-Schrittschalter CX3 geräuscharm 16A, 1L, 230VAC, 1NO, 5-60Min.

Minuterie-Schrittschalter geräuscharm
Minuterie-Schrittschalter geräuscharm 412401
534107200
3245064124010
3245064124010


73.00 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Minuterie-Schrittschalter geräuscharm CX3
Anzahl Aussenleiter: 1 Leiter
Betriebsnennstrom (In): 16A
Steuerspannung (AC): 230V
Schaltkontakte: 1 NO
Normenkonform: EN 60669-2-2
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Durchverschienung mit Stift-Kammschiene HX3optimiert ohne Anpassungen am Kamm möglich
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x6mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x6mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x6mm²/2x4mm²
Hinweis: Geräuscharm



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen