Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Messmodule für hohe Intensitäten 63A

Für Stromwandler

Messmodule für hohe Intensitäten 63A
Messmodule für hohe Intensitäten 63A SXMMT5
8032826209918
8032826209918


319.55 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Messmodul für die Messung hoher Intensitäten.
Geeignet für ferromagnetische Kerne mit einem Sekundärstrom von 5A
Verbrauch bei 12 V DC: 0.391 W - 32.6 mA
Breite: 1 Modul mit 17.5 mm



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen