Leitungsschutzschalter 3L D 25ALeitungsschutzschalter DX3standard 3L D 25A 50kALeitungsschutzschalter 3L D 25A
Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 3L Betriebsnennstrom (In): 25A Charakteristik: D Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 3-5xIn Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 50kA Breite: 4,5TE (81mm) Klemmen (oben): Schraubanschluss Klemmen (unten): Schraubanschluss System: Reihenverteiler Lexiclic 250A (12 Abgänge 3L+2N: 037316, 24 Abgänge L+N: 037317, 12 Abgänge 4-Leiter oder 24 Abgänge 3L+2N: 037318) Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x10mm², Litze mit Aderendhülsen 1x35mm² Hinweis: Einspeisung von oben oder unten erlaubt (Draht, Seil oder Litze) Betriebsspannung AC: 12-440V Verlustleistung (pro Pol): 2,8W |